|
|
|
15209
Ampermetru Digital Modular Amp - 230 V - 5 - 5000 A
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iAMP
|
Tip produs sau componenta
|
Ammeter
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (Prisma P) usa
Prisma (Prisma G) usa
|
Tip retea
|
C.a. 50/60 Hz
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Suplimentar
Tip de masurare
|
Curent
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230 c.a. la 50/60 Hz
|
Putere consumata
|
0,3 VA
|
Puterea consumata in VA
|
0,3 VA
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Latime
|
36 mm
|
Inaltime
|
87 mm
|
Adancime
|
65 mm
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Mediu
Standarde
|
EN 50081-1
IEC 61010-1
EN 50082-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
180,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,836 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|