Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
220...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Dependent de tensiune
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Conexiunea electrica la intreruptorul automat
|
Cu şuruburi
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
7
|
Inaltime
|
87 mm
|
Latime
|
135 mm
|
Adancime
|
74 mm
|
Greutate neta
|
0,21 kg
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel0,5…25 mm² flexibil
Borne tip tunel0,5…35 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|