|
|
|
A9C62410
ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, C, 10A
|
|
|
Fő jellemzők
Készülékalkalmazás
|
Vezérlő áramkör
Elosztás
|
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Reflex iC60
|
Készülék rövid megnevezése
|
Reflex XC40
|
Termék vagy komponens típusa
|
Integrált vezérlő megszakító
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Védett pólusok száma
|
4
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
C
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség
|
10 A
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Megszakítási kapacitás
|
20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -380...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlés típusa
|
BE/KI gomb
Impulzus távirányítóval
Rúd
Impulzus távirányítóval
|
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Impulzus
|
Helyi jelzés
|
Villogó LED: a készülék készen áll
Villogó vörös LED
Villogó LED: a készülék kioldott
Zöld LED a bekapcsoláshoz
Villogó LED: a készülék kioldott
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC/DC -50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Szerelőtartó
|
35 mm szimmetrikus sín
|
9 mm furattávolság
|
13
|
Magasság
|
84 mm
|
Szélesség
|
117 mm
|
Mélység
|
77 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikus tartósság
|
50000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-11: 50000 ciklus AC 50 Hz
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakat KI helyzetben
|
Szivárgóáram-védelem
|
Különálló blokk
|
Termékkompatibilitás
|
PLC-vel
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 60529
|
Szennyezettségi fok
|
4
|
Trópusállóság
|
Súlyosság B
|
Relatív páratartalom
|
93 % -40 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
787,0 g
|
1. csomag magassága
|
9,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,3 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
16,8 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
14
|
2. csomag súlya
|
11,627 kg
|
2. csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|