Schneider-Electric Challenge Com
 
A9E18030
A9E18030
Acti9 Ipb Buton Gri 1Ni
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Acti 9
Nume produs Acti 9 iPB
Tip produs sau componenta Buton
Nume scurt al dispozitivului IPB
Standarde SR EN 60669-1
SR EN 60947-5-1
Suplimentare
Tip si compozitie contacte 1 NC
[Ie] curent nominal de utilizare 20 A
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a.
Tip de control 1 buton gri
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea superioara Clario
Partea superioara Librio
Partea superioara ProDis
Module de 9 mm 2
Înălţime 82 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 71,5 mm
Culoare Alb
Durabilitate electrică AC-22 30000 cic c.a. 50/60 Hz
Conexiuni - borne Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² rigid
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm² flexible with ferrule
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm² flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului 9 mm
Cuplu de strângere 1 N.m
Mediu
Tropicalizare 2
Umiditate relativă 95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare -35…70 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Unitati de impachetare
Greutatea formei de impachetare 1 0,040 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,850 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,200 dm
Lungimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni