|
|
|
A9N17521
iDPN - circuit breaker - 1P+N - 25A - B curve
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAR 31, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Clario
|
Gama
|
Clario
|
Nume produs
|
IDPN
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IDPN N
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
1P + N
|
Numarul polilor protejati
|
1
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] calibru
|
25 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
B
|
Capacitate de rupere
|
6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz intre faza si neutru
|
Limita de declansare magnetica
|
3...5 x In
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
6000 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Clasa de limitare
|
3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pasi de 9 mm
|
2
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
78 mm
|
Greutate neta
|
115 g
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Descriere optiuni de blocare
|
Padlocking device
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel aval0,33…10 mm² flexibil
Borne tip tunel aval0,75…16 mm² rigid
Borne tip tunel amonte0,33…10 mm² flexibil
Borne tip tunel amonte0,75…16 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
13 mm
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Cutie de borne separata
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 60898-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-1
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60068-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
120,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
1,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
7,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
9,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
12
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
1,484 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
9,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
8,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
23,0 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
S03
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
144
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
18,295 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
30,0 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
40,0 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuala
|
|