Schneider-Electric Challenge Com
 
A9N26476
A9N26476
Declansator De Deschidere Mx 415Vac 110-130Vdc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Prodis
Librio
Clario
Acti 9
Tip produs sau componenta Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
Nume scurt al dispozitivului MX
Tensiune circuit de comanda 100...415 V c.a. 50/60 Hz
110...130 V c.c.
Module de 9 mm 2
Suplimentare
Compatibilitate gama Acti 9 iDPN
Acti 9 C120
Acti 9 C40
Acti 9 C60H-DC
Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 DPN Vigi
Acti 9 DT40
Acti 9 DT60
Acti 9 ID C40
Acti 9 IDc
Acti 9 ITG40
Acti 9 ID
Acti 9 SW60-DC
Semnalizare locala Indicator de acţionare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Înălţime 82,5 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 73,5 mm
Greutate produs 60 g
Culoare Alb
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexible with ferrule
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Lungimea de dezizolare a firului 9 mm pentru partea inferioara conectare
Cuplu de strângere 1 N.m partea inferioara
Cod compatibilitate MX
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs KEMA
ASEFA
LCIE
ASTA
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativă 95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…50 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 69 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 8
Greutatea formei de impachetare 2 598 g
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 27 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 72
Greutatea formei de impachetare 3 6,062 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni