|
|
|
AB1AC24
placa de capat - pentru clema de sir - traversare - 2,5...4 mm2 - gri
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Cutii de borne
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Placa de capat
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Placa de capat
|
Accesorii / piese separate
|
Accesorii de montaj
|
Compatibilitate produs
|
AB1VV235UGE
AB1VV435UNO
AB1VV235U
AB1VV435UBL
AB1VV435
AB1VV235UBL
AB1VV435UGE
AB1VV435UBLA
AB1VV435URO
AB1VV435UVE
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Cutii de borne tip AB1
|
Grosime
|
1,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
50
|
Suplimentar
Culoare
|
Gri
|
Greutate neta
|
1,9 g
|
Packing Units
Greutate colet(Lbs)
|
0,040 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
0,600 dm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
1,200 dm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
1,500 dm
|
Garanție contractuală
|
|