Schneider-Electric Challenge Com
 
ALB44021
ALB44021
Intrerupator Cap Scara 20 A Surub Alb Polar
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Altira
Gama de produse Altira
Tip produs sau componenta Comutator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tenta de culoare placa de acoperire Alb polar (RAL 9003)
Suplimentare
Montare dispozitiv de conectare Incastrat
Suprafata
Montare dispozitiv Aparent
Ingropat
Destinatie produs Sistem de instalare OptiLine 45
Suport fixare Altira
Functie de comutare 2 cai comutator
Curent nominal 20 A la 250 V c.a.
Actuator Bascula
Numar de module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Capacitate conectare prin strangere 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material PC capac mecanism
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Adancime de montaj 21 mm
Inaltime 45 mm
Latime 45 mm
Adancime 28 mm
Greutate produs 0,029 kg
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Temperatura ambianta pentru utilizare -5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP21 D
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Hidrogen peroxid (H2O2)
Fluid de curăţare a geamurilor
Amoniac
Alcool
Benzină
Acetonă
Săpun lichid
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garanție contractuală
Garantie 18 luni