Schneider-Electric Challenge Com
 
ALB44262
ALB44262
3X Priza 2P+E 45 ° Cu Pr Mec St G
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Altira
Tip produs sau componenta Priza
Compatibilitate gama Suport de fixare
Suport de fixare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de prize 3 x 2P + E, German
Descriere priza standard Impamantare
Informatii suplimentare priza Obturat
Tenta de culoare Cover plate: polar white (RAL 9003)
Suplimentar
Destinatie produs Rame de fixare
Compatibilitate gama OptiLine 46
OptiLine 70 cu adaptor Altira
Pozitie papuc pentru legare la pamant Pozitie oblica la 45°
Curent nominal 16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Conexiuni - borne Borna fara surub
Capacitate conexiune de prindere 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material PC: mechanism cover
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Compatibilitate produs Suport fixare Altira
Standarde IEC 60884-1
NF C 61-314
SR EN 60529
EN 62262
Inaltime 45 mm
Latime 135 mm
Adancime 39 mm
Greutate neta 0,123 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare 5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Grad de protectie IK IK02
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Hidrogen peroxid (H2O2)
Alcool
Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Rezistent UV
Benzină
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 128,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 13,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 1,372 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 10,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 19,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 21 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 70
Greutatea formei de impachetare 3 10,263 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni