|
|
|
ALB44446
Cadru Aparent 3 Fc Juxtapuse Ad 40 Mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 10, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Gama de produse
|
Altira
|
Tip produs sau componenta
|
Caseta de instalare
|
Tenta caseta
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9003)
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Numar module
|
6 module
|
Numar de porti
|
3 posturi
|
Destinatie produs
|
Pentru 3 insertii alaturate orizontal pentru rama de fixare
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Material
|
PC + ASA
|
Tratament de suprafata
|
Netratat
|
Finisare suprafata
|
Satin
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
195 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Greutate neta
|
0,101 kg
|
Mediu
Standarde
|
EN 60670-2
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Hidrogen peroxid (H2O2)
Ulei
Decolorant
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Rezistent UV
Acetona
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
101,9 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|