|
|
|
ALB45626N
Suport De Fixare Plastic 3 Functii Juxtapuse
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Altira
|
Gama de produse
|
Altira
|
Tip produs sau componenta
|
Suport de fixare
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Cutii cu 6 module italiene
|
Numar de posturi
|
1 post
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Material
|
Plastic
|
Distanta intre centre
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,032 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Garanție contractuală
|
|