|
|
|
ETK16916
Ultra - mini trunking - 16 x 16 mm - PVC - white - 2 m
|
|
|
Principal
Gama
|
Ultra
|
Tip produs sau componenta
|
Mini trunking
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributia cablurilor
|
Culoare
|
Alb (RAL 9010)
|
Cantitate pe set
|
156 m
|
Culoare principala
|
Alb
|
Suplimentar
Material canal de cabluri
|
Plastic
|
Impartire compartiment
|
1 compartiment
|
Dimensiune canal de cabluri
|
16 x 16 mm
|
Mod de fixare
|
Pre-punched fixing hole 230 mm
Power cable fixat cu suruburi
Low voltage cable banda adeziva
|
Material
|
PVC (clorura de polivinil)
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
16 mm
|
Latime
|
16 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Standarde
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
209,538 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
156
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
22,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
211,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
16,344 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
|
|