Schneider-Electric Challenge Com
 
EZAFASB2
EZAFASB2
Separatoare De Faza - 3 Poli - Pentru Ezc100 - Set De 2
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Bariera de faza
Compatibilitate gama EasyPact EZC
Tip de accesorii / piese separate Accesorii de izolare
Descriere poli 3P
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentar
Nivel de performanta F
H
B
N
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,013 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,030 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,800 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,250 dm
Offer Sustainability
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Contractual warranty
Garantie 18 luni