|
|
|
ISM10201
OptiLine 45 - colţ interior - PC/ABS - alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 30, 2017
|
|
Sfarsitul serviciilor standard FEB 06, 2018
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OptiLine 45
|
Sistem de instalare cablajului
|
Canal de cabluri
|
Tip produs
|
Colt interior
|
Colour
|
Alb (RAL 9010)
|
Cantitate pachet 1 / unitate
|
Set de 1
|
Suplimentar
Material canal de cabluri
|
Plastic
|
Dimensiune canal de cabluri
|
95 x 55 mm
|
Mod de fixare
|
Dotat cu agrafa
|
Product material
|
PC/ABS
|
Lungime
|
117 mm
|
Inaltime
|
104 mm
|
Latime
|
117 mm
|
Mediu
Standarde
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
|
Temperatura de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
92,6 g
|
Garanție contractuală
|
|