Schneider-Electric Challenge Com
 
KCF1PZ
KCF1PZ
Maner Rotativ Frontal Kcf - Pt. Vn-12, Vn-20, V02 - V2 - Maner Rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului KCF1
Tip produs sau componenta Manetă rotativă
Compatibilitate produs VN20
V02...V2
VN12
Culoare maner Rosu
Suplimentar
Culoare placa frontala maner Galben
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Marcaj 0 - 1
Mod de fixare Cu 4 suruburi
Dimensiunea manerului placii frontale 60 x 60 mm
Inaltime 60 mm
Latime 60 mm
Greutate neta 0,075 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7 cm
Lungime prima forma de impachetare 7 cm
Greutate prima forma de impachetare 71,5 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 45
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,818 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 360
Inaltime a treia forma de impachetare 80 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 39,044 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni