|
|
|
LV432475
Legatura Spate, Scurta, pentru Ns 400, 630, Set De 2
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
ComPacT NSX400...630 noua generatie
ComPacT NSX400...630 CC noua generatie
|
Tip produs sau componenta
|
Short rear connection
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Compatibilitate gama
|
Compact (ComPacT NSX400 noua generatie)
Compact (ComPacT NSX630 noua generatie)
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Easypact (EasyPact CVS400)
Easypact (EasyPact CVS630)
Compact (Compact INS)
Compact (Compact INV)
Compact (Compact INSJ)
|
Descriere poli
|
4P
3P
|
[In] calibru
|
630 A
|
Suplimentar
Locul conexiunii
|
Spate
|
Forma
|
Short
|
Cantitate pe set
|
Set de 2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
388,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,247 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
160
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
77,976 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|