|
|
|
MGU3.023.12
Unica Top, 1 Priza Electrica, 2P+E, Obturatoare, Italia, 1 M, Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar priza
|
1
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Italian
|
Descriere priza standard
|
Borna centrala de impamantare
|
Curent nominal
|
16 A
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Sursa de alimentare
|
Tip rama
|
Cu obturator
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Numar module
|
1 modul
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Grafit
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Sectiune cablu
|
0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic, cos phi = 0,8
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Cantitate per set
|
Set de 1 blister
|
Certificari produs
|
FR.ME63.B02375 AC
|
Adancime de montaj
|
24 mm
|
Adancime
|
33 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,0228 kg
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Benzina
Ulei
Acetona
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Rezistent UV
Sapun lichid
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
28,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
33,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
350,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,629 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|