|
|
|
MGU3.418.30
Priza Dubla Incarcare Usb 2.1A Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de incarcare USB
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Incarcator
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar module
|
2 module
|
Tip incarcare USB
|
USB tip A + A
|
Culoare
|
Aluminium
|
[Ue] tensiune nominala
|
100...240 V c.a. 50/60 Hz +/- 10 %
|
Puterea maxima consumata in W
|
0,1 W
|
Tensiunea nominala de iesire
|
10,5 W
|
Putere de intrare
|
12 W
|
Durata de service in ore
|
30000 H 10,5 W
|
Numar priza
|
2
|
Tip conexiune integrata
|
2 USB 2.0 port 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit
|
Numar de borne
|
2 borne cu surub
|
Forma a capului surubului
|
Pozidriv No 1
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Compatibilitate produs
|
Toate dispozitivele sunt conforme standardului EN 62684
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Standarde
|
EN 60950-1
2004/108/EC
2006/95/EC
EN 62684
ETSI EN 301 489-4
Directiva EU 2002/95/EC
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Adancime de montaj
|
30,8 mm
|
Greutate neta
|
0,088 kg
|
Mediu
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
55,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
634,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,584 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|