Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU4.000.06 picture- challenge-com
MGU4.000.06
Unica Colors - decorative frame - 2 m - clip-in - moss green
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülékalkalmazás Beépítés
Termék vagy komponens típusa Díszítőkeret
Szín megnevezése Unica Colors
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Bepattintós
Dekoráció színe Moss green
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS + PC: decorative frame
Mélység 5,75 mm
Szélesség 57,6 mm
Magasság 57,6 mm
Nettó súly 0,032 kg
Környezet
IK védelmi fokozat IK01
IP védettségi szint IP20
Környezeti jellemzők Folyékony szappan
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Alkohol
Olaj
Benzin
Ammónia
UV-álló
Környezeti és egészségügyi hatások Halogénmentes
Csomagolási egységek
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 6 g
1. csomag magassága 0,5 cm
1. csomag szélessége 5,7 cm
1. csomag hosszúsága 5,7 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 20
2. csomag súlya 120 g
2. csomag magassága 6 cm
2. csomag szélessége 12 cm
2. csomag hosszúsága 17,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S02
Egységek száma az 3. csomagban 160
3. csomag súlya 1,42 kg
3. csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months