Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU4.004.18
MGU4.004.18
Unica Colors - Rama De Acoperire - 4 M - 2 Porti Oriz. - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Colors
Numar de porti 2 porti orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Alb
Culoare decoraţiune Alb
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 80 mm
Lăţime 156 mm
Adâncime 14 mm
Distanţa între centre 71 mm
Greutate produs 0,023 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Săpun lichid
Amoniac
Acetonă
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Alcool
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 23 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 294,75 g
Inaltimea formei de impachetare 2 12 cm
Latimea formei de impachetare 2 13 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 180
Greutatea formei de impachetare 3 5,866 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni