|
|
|
MGU50.452.18Z
Unica - Priza Tv/Fm - Sfarsitul Liniei (Priza De Borna) - 2 M - Alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Priză TV/FM
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu ramă de fixare zamak + cleşti lungi
|
Tip priza TV
|
Sfarsitul liniei (priza de borna)
|
Tenta de culoare
|
White
|
Conditii de utilizare
|
Sisteme de distribuţie în serie
|
Suplimentar
Conector TV
|
Tata IEC 9,52 mm
|
Conector FM
|
IEC 9,52 mm mama
|
Atenuare
|
13.5 dB TV/UHF signal125…860 MHz
13.5 dB TV/VHF signal47…68 MHz
27 dB R signal87.5…108 MHz
|
Flux de curent c.c.
|
Da
|
Numar pe linie
|
1
|
Numar de module
|
2 module
|
Material
|
ASA + PC: mechanism cover
Zamak: fixing frame
|
Mod de fixare
|
Clesti lungi
|
Adancime
|
28 mm
|
Latime
|
70,9 mm
|
Inaltime
|
70,9 mm
|
Adancime de montaj
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,112 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…35 °C
|
Temperatura de depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Rezistent UV
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Alcool
Săpun lichid
Acetonă
Benzină
|
Standarde
|
Directiva EMC
EN 50083-1
EN 50083-2
EN 50083-4
|
Packing Units
Greutate colet(Lbs)
|
98,000 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
36,000 mm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
75,000 mm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
75,000 mm
|
Offer Sustainability
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|