|
|
|
MGU50.464.18Z
Unica, Priza Tv Monoecranata (Zamak), Tata Terminal, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Priza TV
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Tip priza TV
|
Capat (priza de capat)
|
Culoare
|
Alb
|
Suplimentar
Conector TV
|
Tata IEC 9,52 mm
|
Atenuare traseu
|
8 dB TV semnal5…2150 MHz
|
Flux de curent c.c.
|
Nu
|
Numar pe linie
|
1
|
Numar module
|
2 module
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
Zamak: suport de fixare
|
Mod de fixare
|
Gheare lungi
|
Adancime
|
28 mm
|
Latime
|
70,9 mm
|
Inaltime
|
70,9 mm
|
Adancime de montaj
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,112 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Benzina
Rezistent UV
Ulei
Sapun lichid
Acetona
|
Standarde
|
EN 50083-1
EN 50083-2
EN 50083-4
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
98,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
19,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
980,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|