Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU6.004.877 picture- challenge-com
MGU6.004.877
UNICA Plus kettes vízszintes keret, fehér betéttel, palaszürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Palaszürke
Dekoráció színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 161 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,035 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
Benzin
Fehérítő
UV-álló
Ablaktisztító folyadék
Olaj
Folyékony szappan
Aceton
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 16,000 cm
1. csomag súlya 35,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,500 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 231,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,074 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months