|
|
|
MGU63.063.865
Unica Plus, Priza Dubla Completa , Uk, 4 M, Alb/Gri
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 19, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Denumire
|
Unica Plus
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism complet
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar priza
|
2
|
Standard priza
|
British
|
Informatii suplimentare priza
|
Nelegat la pământ
|
Curent nominal
|
16 A
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Sursa de alimentare
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Numar module
|
4 module
|
Mod de fixare
|
Clesti scurti
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Sectiune cablu
|
0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic, cos phi = 0,8
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Cantitate per set
|
Set de 1 cutie
|
Adancime de montaj
|
30 mm
|
Adancime
|
33 mm
|
Latime
|
90,21 mm
|
Inaltime
|
122,9 mm
|
Greutate neta
|
0,1146 kg
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Acetona
Alcool
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,75 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,25 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
119 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|