Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU66.004.292
MGU66.004.292
Unica Top - Rama - 2 Posturi, H71 - Alb Top/Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Top
Numar de porti 2 gangs horizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Top white
Culoare decoratiune Graphite
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC: intermediate part
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 161 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate produs 0,09 kg
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Alcool
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Decolorant
Ulei
Rezistent UV
Benzină
Amoniac
Protectia mediului si probleme Halogen free
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 102 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8 cm
Latimea formei de impachetare 1 1,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 16,1 cm
Greutatea formei de impachetare 2 102 g
Greutatea formei de impachetare 3 346 g
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni