Schneider-Electric Challenge Com
 
MGU66.006.0M4 picture- challenge-com
MGU66.006.0M4
UNICA Top hármas vízszintes keret, alumínium betéttel, dohány fa
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülékalkalmazás A fedél felszerelése
Termék vagy komponens típusa Takaró keret
Szín megnevezése Unica Top
Sorolás száma 3 gangs horizontal
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Dohány
Dekoráció színe Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): díszítő csík
ASA + PC: intermediate part
Zamak + PA (poliamid): fedlap
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 232 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Súly 0,092 kg
Piaci szegmens Otthoni
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védelmi fokozat IK02
IP védettségi szint IP20
Környezeti jellemzők Benzin
Aceton
Folyékony szappan
Alkohol
UV-álló
Olaj
Fehérítő
Ablaktisztító folyadék
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 65 g
1. csomag magassága 1,7 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1. csomag hosszúsága 24 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 3
2. csomag súlya 258 g
2. csomag magassága 11 cm
2. csomag szélessége 6 cm
2. csomag hosszúsága 25 cm
Csomagolási egység típusa 3. S02
Egységek száma az 3. csomagban 18
3. csomag súlya 2,003 kg
3. csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hosszúsága 40 cm
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months