|
|
|
MGU66.008.038
UNICA Top négyes vízszintes keret, alumínium betéttel, selymes króm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Top
|
Sorolás száma
|
4-es sorolás vízszintes
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Selymes króm
|
Dekoráció színe
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
303 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Olaj
Benzin
Folyékony szappan
UV-álló
Aceton
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
30,600 cm
|
1. csomag súlya
|
166,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
6,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
2. csomag hossza
|
33,000 cm
|
2. csomag súlya
|
574,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,227 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|