|
|
|
MGU9.868.30
Unica Top, placa obturatoare, 1 m, aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii FEB 27, 2018
|
|
Sfarsitul serviciilor standard MAR 13, 2018
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Obturator
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Numar module
|
1 modul
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Aluminium
|
Suplimentar
Material
|
ASA + PC: placa
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Adancime
|
14 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
22,5 mm
|
Greutate neta
|
0,0035 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Alcool
Sapun lichid
Rezistent UV
Benzina
Acetona
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,45 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,25 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,55 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4 g
|
Garantie contractuala
|
|