Montare dulap
|
Suprafata
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
24
|
Numarul total de module de 18 mm
|
12
|
[In] calibru
|
63 A
|
Tip sina
|
Şină asimetrică 35 mm
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Intrare cablu
|
1 flanşă
1 flanşă pentru canal de cabluri
|
Functie bloc terminal
|
Impamantare
|
Numar blocuri terminale
|
1 impamantare (cu şurub) cu 8borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
1 x 16 mm² pentru impamantare
3 x 6 mm² pentru impamantare
4 x 10 mm² pentru impamantare
|
Material carcasa
|
Partea din spate technoplastic
Usa technoplastic
Parte frontala technoplastic
|
Adancime interioara
|
80 mm
|
Culoare
|
Usa:alb (RAL 9003)
Parte frontala:alb (RAL 9003)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
26,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
710,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
52,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,700 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
128
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
102,880 kg
|