|
|
|
MTN2301-0344
Priza Schuko, Borne fara surub, Alb, Lucios, Sistem M
|
|
|
Principal
Denumire
|
M-Arc
M-Smart
M-Plan glass
System M
M-Elegance
M-Plan
M-Star
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Standard priza
|
German
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Suplimentar
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Culoare
|
Alb (RAL 1013)
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
76,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
876,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
31,700 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
34,400 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
53,600 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,692 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|