|
|
|
NSYTRASB4
Nsytr Suport Eticheta Pentru Marker Terminal Ab35 Oprire De Capat
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
TR
|
Tip produs sau componenta
|
Marker holder
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TRA
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru marcare
|
Compatibilitate produs
|
TRA port-etichetă, length = 22 mm
TRA port-etichetă, length = 50,5 mm
TRA port-etichetă, length = 48,5 mm
|
Suplimentar
Cantitate pe set
|
Set de 100
|
Greutate neta
|
0,54 g
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
0,500 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
55,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1600
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,088 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|