Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRV352PE picture- challenge-com
NSYTRV352PE
Csavaros egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 16 mm 35 mm2 125A-es zöld-sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy komponens típusa Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid megnevezése TRV
Sorkapocs típusa Védőföldelés
Sorkapocs szint 1
Szerelési mód Csíptetve
Névleges keresztmetszet 35 mm²
Hosszúság 65,7 mm
Szín Zöld-sárga
Készletenkénti mennyiség 500 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 16 mm
Magasság 60,2 mm
Csatlakozás típusa 1 x csavaros bekötések: felfelé
1 x csavaros bekötések: terhelésoldali
Number of connections 2
Csatlakozás helyzet Oldalsó
Mérési bemenet száma 2
Kábelkeresztmetszet 1,5…50 mm², szilárd vagy dugalmas
2,5…35 mm², Rugalmas sodrott kábelvéggel
1,5…50 mm², Rugalmas sodrott nélkül
Meghúzási nyomaték 3,2…3,7 N.m
Vezeték csupaszítási hossz 18 mm
Szerszám típusa Szondák csatlakoztatása: csavarhúzó
Szétkapcsolás: csavarhúzó
Névleges áramerősség 125 A megfelel EN/IEC 60950
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Dielektromos veszteség 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó 3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség 10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás 1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás 500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
Súly 85,79 g
Tartománykompatibilitás Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Termékkompatibilitás Spacial szekrény
Környezet
Termék minősítések VDE, C csoport
EAC (pending)
CSA-Ex
CURus (873)
IEC Ex 3GD zóna 2/22
GOST
ATEX Cat 3G
Dielektromos szilárdság 1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 86,9 g
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 18 cm
1. csomag hosszúsága 28 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 50
2. csomag súlya 4,37 kg
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18 cm
2. csomag hosszúsága 28 cm
Csomagolási egység típusa 3. P06
Egységek száma az 3. csomagban 1700
3. csomag súlya 161,58 kg
3. csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hosszúsága 60 cm
Offer Sustainability
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months