Schneider-Electric Challenge Com
 
RUZSF3M
RUZSF3M
Priza Ruz, Contact Separat, 12 A, 250V, Conector
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Nume scurt al dispozitivului RUZ
Tip produs sau componenta Priza
Compatibilitate produs Releu ambroșabil RUM cu 2 C/O contact
Releu ambroșabil RUM cu 3 C/O contact
Tip si compozitie contacte 3 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber 16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare < 250 V
Suplimentar
Forma a pinului Plat
Aranjare borne de contact Separat
Conexiuni - borne Conector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Conector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Conector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Cuplu de strangere < 1 N.m pentru M3.5 şurub(uri)
Mod de fixare Cu surub (panou)
Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Latime 36 mm
Greutate neta 0,095 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Standarde IEC 61984
Certificari produs CSA
UL
Marcaj CE
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…55 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 103,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 10,4 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,7 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,05 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 28,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 29,9 cm
Lungime a treia forma de impachetare 39,8 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,4 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni