Schneider-Electric Challenge Com
 
SDN3100368
SDN3100368
Priza simpla, Impamantare Laterala-16A Ip44 obturatoare, Capac, Fara rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range name Sedna
Function Priza
Delivery form Fără ramă
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard Legare la pamant laterala
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Suplimentare
Gama de puteri 3680 W
Kind of terminals Borne lift
Terminal capacity 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Wire structure Flexibil
Rigid
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Material of visible parts PC
Finisaj suprafata Glossy
Mod de fixare Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleştilor 52…69 mm
Şuruburi
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 49,3 mm
Depth of visual part 18 mm
Greutate produs 0,077032 kg
Mediu
Standarde IEC 60884-1
Certificari produs GOST-R
Grad de protectie IP IP44
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni