Schneider-Electric Challenge Com
 
XBKH70000004M
XBKH70000004M
Contor Orar - Afisaj Mecanic Cu 7 Cifre - 24 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Count
Tip produs sau componenta Contor orar
Tip afisaj Mecanic
Dimensiune 48 x 48 mm
Digiti afisor 7 cifre
Resetare Fara
Tip tehnologie Electromecanic
Suplimentare
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.a. 50 Hz Us +/- 10 %
Putere consumata 0,08 VA
Timp rezerva Permanent
Mod numarare Adăugare 1/100 dintr-o oră
Interval de timp 0...99 999,99 ore
Functie de intrare Activare
Tip de intrare Contact
Mod de montare Montajincastrat
Suport de montare Montare pe panou
Mod de fixare Cu clema autoblocanta
Conexiuni - borne Cutie de borne cu suruburi
Înălţime 48 mm
Greutate produs 0,06 kg
Lăţime 48 mm
Mărimea caracterelor 5 mm
Mediu
Standarde EN 50082-2
EN 50081-2
VDE 0435
Certificari produs UR
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu EN/IEC 60529
Temperatura ambiantă pentru utilizare -10…50 °C
Temperatura de depozitare -25…70 °C
Rezistenta la vibratii 3 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa de protecţie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 60536
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 116 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 11,9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,4 cm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months