|
|
|
83993
Presetupa Cablu, Pg13,5
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Kaedra
|
Tip produs sau componenta
|
Presetupă
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii cablare
|
Suplimentar
Tip presetupa cablu
|
Pg 13,5
|
Greutate neta
|
0,01 kg
|
Mediu
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conformitate cu EN 62262
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
14,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
300
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,763 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|