|
|
|
XUB0BPSNM12
Senzor Fotoelectric - Universal - Sn 0 - 15 M - No Sau Nc - Conector M12
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nume serie
|
Multimode, pentru utilizare generală
|
Tip senzor electric
|
Senzor fotoelectric
|
Nume senzor
|
XUB
|
Design senzor
|
Cilindric, M18
|
Sistem de detectare
|
Multimod
|
Material
|
Metal
|
Tip raza de vizibilitate
|
Axial
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tip circuit de alimentare
|
C.c.
|
Tehnica de conectare
|
3 fire
|
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO sau 1 NC programabil
|
Conexiune electrica
|
1 conector tată M12, 4 pini
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Emisie
|
Infraroşu difuz
Infraroşu difuz cu suprimare a fundalului
Infraroşu fascicul
Rosu reflexiv polarizat
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
3 m reflexiv polarizat necesar un reflector XUZC50
20 m fascicul necesar un emiţător XUB0BKSNM12T
0,12 m difuz cu suprimare a fundalului
0,3 m difuz
|
Suplimentar
Material carcasa
|
Alama nichelata
|
Material lentila
|
PMMA
|
Distanta maxima de sensibilitate
|
0,12 m difuz cu suprimare a fundalului
0,4 m difuz
30 m fascicul
4,5 m reflexiv polarizat
|
Tip de iesire
|
Cu semiconductori
|
Adaugat la iesire
|
Fara
|
Stare LED
|
1 LED (verde) pentru alimentare
1 LED (rosu) pentru instabilitate
1 LED (galben) pentru stare ieşire
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…36 V c.c.
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 100 mA (protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit)
|
Frecventa de comutare
|
<= 250 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,5 V (starea închis)
|
Consum de curent
|
35 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima la pornire
|
200 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
2 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
2 ms
|
Configurare
|
Auto-didactic
|
Diametru
|
18 mm
|
Lungime
|
78 mm
|
Greutate neta
|
0,055 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CSA
CE
UL
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
Dublă izolaţie IP65 conformitate cu SR EN 60529
Dublă izolaţie IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69K double insulation conformitate cu DIN 40050
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
67,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
4,2 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
6,7 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
9,6 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
S01
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
22
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
1,814 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
15 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
15 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|