|
170MCI02036
Mb+ кабель ответвления, RS485, 1м
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ОКТ 04, 2021
|
|
Завершение стандартного сервиса ИЮН 22, 2022
|
|
|
Основные характеристики
Наименование аксессуара/отдельной детали
|
Кабель RS485 Modbus Plus
|
Тип аксессуара/отдельной детали
|
Соединительный кабель
|
Категория - аксессуар/отдельная деталь
|
Соединительные принадлежности
|
Совместимость продукта
|
170XTS02000
|
Назначение аксессуара/отдельной детали
|
Тройник IP20
|
Совместимость серий продукта
|
Платформа автоматизации Modicon Quantum
Платформа автоматизации Modicon Momentum
Magelis XBT
Платформа автоматизации Modicon Premium
Advantys STB dist I/O soln
|
Длина
|
1 m
|
Дополнительные характеристики
Тип сети обмена данными
|
Modbus Plus
|
Электрическое соединение
|
2 вилки
|
Тип присоединения
|
RJ45
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,500 cm
|
Package 1 Weight
|
54,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,200 kg
|
Экологичность предложения
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|