Schneider-Electric Dexa
 
31053 изображения - dexa
31053
передняя поворотная рукоятка - красная рукоятка - для INS/INV320…630 & INSJ400
Код EAN Код EAN: 
3303430310532
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия INV320...630
INS320...630
INSJ400
Тип продукта Поворотная рукоятка
Тип аксессуара/отдельной детали Аксессуары управления
Цвет передней панели рукоятки Желтый
Блокировка поворотной рукоятки навесным за Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ"
Местоположение установки поворотной рукоя Передняя
Дополнительные характеристики
Цвет рукоятки Красный
Способ установки поворотной рукоятки Удлиненная
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 1,288 кг
Высота упаковки 1 8 см
Ширина упаковки 1 9,6 см
Длина упаковки 1 49 см
Тип упаковки 2 S04
Количество штук в упаковке 2 12
Вес упаковки 2 16,222 кг
Высота упаковки 2 30 см
Ширина упаковки 2 40 см
Длина упаковки 2 60 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки