|
31085
передн., боковая поворотн.рукоятка - красная рукоятка
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ИЮН 28, 2022
|
|
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
INS320...630
INV320...630
INSJ400
NSJ400...600
|
Тип продукта
|
Ручка
|
Тип аксессуара/отдельной детали
|
Запасные части
|
Цвет рукоятки
|
Красный
|
Цвет передней панели рукоятки
|
Желтый
|
Способ установки поворотной рукоятки
|
Удлиненная
Прямая
|
Дополнительные характеристики
Блокировка поворотной рукоятки навесным за
|
Навесной замок для блокировки в состоянии "ОТКЛ"
|
Местоположение установки поворотной рукоя
|
Передняя
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
92,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,787 kg
|
Экологичность предложения
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|