|
4511130
Лоток проволочный 35Х300 (3М) ОЦИНК.EZ
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ИЮЛ 01, 2022
|
|
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Performa
|
Тип продукта
|
Сетчатый лоток
|
Количество в одном комплекте
|
12 m
|
Дополнительные характеристики
Форма
|
U-образный
|
Материал
|
Сталь C4D (с электролитическим цинковым покрытием)
|
Атмосферно-коррозионная категория
|
C1
|
Осевой диаметр провода
|
4,4 mm
|
Поперечный диаметр провода
|
3,9 mm
|
Сечение кабеля
|
9088 mm²
|
Стандарты
|
DIN 4102-12
EN 12329
EN/ISO 9227
МЭК 60068-2-75
МЭК 61537
EN 50102
|
Ширина
|
3 m
|
Высота
|
40 mm
|
Ширина
|
300 mm
|
Совместимость по высоте
|
35 mm
|
Совместимость по ширине
|
300 mm
|
Совместимость обработки поверхности
|
Электроцинкование
|
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды
|
-40…120 °C
|
Степень ударостойкости IK
|
IK10
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
40 cm
|
Package 1 Width
|
30 cm
|
Package 1 Length
|
300 cm
|
Package 1 Weight
|
4,38 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|