|
5197250
замок UFB-LL для ЛЮЧКОВ UFB-700/900
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации АПР 15, 2024
|
|
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Thorsman
|
Наименование продукта
|
Thorsman UFB
|
Тип продукта
|
Запорный комплект
|
Тип пола
|
Фальшпол
Заподлицо с полом
Фальшпол
|
Форма встроенной в пол коробки
|
Квадратный
Прямоугольный
|
Предназначение продукта
|
Напольный шкаф
|
Цветовой оттенок
|
Грифель
|
Количество в одном комплекте
|
Комплект из 1 шт.
|
Дополнительные характеристики
Материал
|
PA (полиамид)
|
Ширина
|
35 mm
|
Высота
|
27 mm
|
Ширина
|
36 mm
|
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды
|
-20…60 °C
|
Степень защиты IP
|
IP20
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
17,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
11,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,687 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
5600
|
Package 3 Height
|
95,5 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
106,472 kg
|
Экологичность предложения
Директива EC RoHS
|
Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|