|
5197565
UFB-IG 110-150MM-КОРОБКА ПОД ЗАЛИВКУ
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Thorsman
|
Наименование продукта
|
Thorsman UFB
|
Тип продукта
|
Коробка, устанавливаемая заподлицо с полом
|
Тип пола
|
Заподлицо с полом
|
Форма встроенной в пол коробки
|
Квадратный
|
Режим фиксации
|
Литой
|
Материал
|
Сталь (оцинкованный)
Алюминий
|
Количество в одном комплекте
|
Комплект из 1 шт.
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-20…60 °C
|
Степень защиты IP
|
IP20
|
Ширина
|
455 mm
|
Высота
|
140 mm
|
Ширина
|
455 mm
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,8 cm
|
Package 1 Width
|
47,8 cm
|
Package 1 Length
|
46,4 cm
|
Package 1 Weight
|
7,24 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
74,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
126,24 kg
|
Экологичность предложения
Директива EC RoHS
|
Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|