|
ALB45077
Переключатель С ИНДИКАЦИЕЙ 16A
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ИЮН 28, 2022
|
|
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Altira
|
Серия
|
Altira
|
Тип продукта
|
Выключатель
|
Комплектация изделия
|
Механизм
|
Дополнительная информация о выключателе
|
Без лампы
|
Цвет лицевой панели
|
Белый (RAL 9010)
|
Дополнительные характеристики
Монтаж электропроводки
|
Открытый
Скрытый
|
Монтаж устройства
|
Утопленный
Открытый
|
Назначение продукта
|
Монтажная рамка
Монтажная система OptiLine 45
|
Функция выключателя
|
2-канальный выключатель
|
Номинальный ток
|
16 A в 250 В Переменный ток
|
Исполнительное устройство
|
Клавиша
|
Количество модулей
|
2 модуля
|
Режим фиксации
|
Защёлкивание
|
Контрольная лампа
|
Индикатор
|
Соединение – клеммы
|
3 безвинтовые зажимы
|
Емкость зажимного соединения
|
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² для жесткий кабель(и)
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² для одно- или многопроволочный кабель(и)
|
Материал
|
PC: крышка механизма
|
Тип покрытия
|
Необработанная
|
Тип покрытия
|
Атласный
|
Глубина встраивания
|
21 mm
|
Высота
|
45 mm
|
Ширина
|
45 mm
|
Глубина
|
28 mm
|
Вес нетто
|
0,027 kg
|
Сегмент рынка
|
Жилищный сектор
Малые коммерческие предприятия
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
EN 62262
IEC EN 60669-1
EN 60529
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-5…50 °C
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-15…60 °C
|
Степень ударостойкости IK
|
IK04
|
Степень защиты IP
|
IP21 D
|
Характеристики окружающей среды
|
Перекись водорода (H2O2)
Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Ацетон
Бензин
Белизна
Масло
Стойкий к УФ
Жидкое мыло
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
29,5 g
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|