Полная мощность
|
292 kVA для 400 V AC 50/60Hz3 фазы / 250 kW
|
Предполагаемый линейный Isc
|
50 kA с внешними предохранителями
|
Непрерывный выходной ток
|
481 A в 2,5 кГц, 400 V AC 50/60Hz3 фазы
|
Макс. переходной ток
|
577 A для 60 с 3 фазы
|
Выходная частота привода
|
0,1…500 дюйм
|
Номинальн. частота коммутации
|
2.5 кГц
|
Частота коммутации
|
2...8 kHz регулируем.
2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
|
Диапазон скоростей
|
1…100 в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
|
Точность скорость
|
+/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn без обратной связи по сигналу скорости
|
Точность момента
|
+/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
|
Переходная перегрузка по вращающему моменту
|
120 % номинального крутящего момента двигателя для 60 с
135 % номинального крутящего момента двигателя для 2 с
|
Тормозной момент
|
30 % без тормозного резистора
<= 125 % с тормозным резистором
|
Профиль управления асинхронным электродви
|
Отношение напряжения/частоты, 2 точки
Отношение напряжения/частоты, 5 точки
Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад
Управление вектором потока без датчика, стандартный
|
Профиль управления синхронным двигателем
|
Векторное управление без датчика, стандартный
|
Контур регулирования
|
Настраиваемый ПИ регулятор
|
Компенсация проскальзывания вала двигател
|
Автоматически при любой нагрузке
Регулируем.
Недоступно в режиме преобразования напряжение/частот
Подавляемый
|
Пределы напряжения питания
|
342…457 миля
|
Пределы частоты сети
|
47,5…63 дюйм
|
Категория перенапряжения
|
Класс 3 в соответствии с EN 50178
|
Локальная индикация
|
Operation function, status and configuration: ЖК дисплейный блок
|
Выходное напряжение
|
<= напряжение питания
|
Изоляция
|
Электрический между мощностью и управлением
|
Type of cable for external connection
|
Кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
|
Электрическое соединение
|
Зажим - 2,5 мм² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Зажим M10 - 2 x 300 mm² (L1/R, L2/S, L3/T)
Зажим M12 - 4 x 240 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
|
Рекомендуемое сечение кабеля двигателя
|
2 (3 x 150) mm²
|
?????? ?? ?????????? ? ?.?.
|
630 A защита предохранителем тип gI - вышерасположенный источник питания
|
Питание
|
Внешнее питание: 24 В (19…30 миля)постоянный ток, <1 A
Внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10 V (10…11 миля)постоянный ток, <10 A
Внутреннее питание: 24 В (21…27 миля)постоянный ток, <100 A
|
Количество аналоговых входов
|
2
|
Тип подключения
|
AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V постоянный ток, 24 В макс., полное сопротивление: 30 кОм, время выборки: 1,5…2,5 ms, разрешение: 11 бит
AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V постоянный ток, 24 В макс., время выборки: 1,5…2,5 ms, разрешение: 11 бит + знак
AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, время выборки: 1,5…2,5 ms, разрешение: 11 бит
|
Количество аналоговых выходов
|
1
|
Тип аналогового выхода
|
Напряжение, задаваемое программным способом: (AO1) 0...10 V Пост. ток - 470 Ом - время выборки: 1,5…2,5 ms - разрешение: 10 бит
Ток, задаваемый программным способом: (AO1) 0...20 мА/4...20 мА - 500 Ом - время выборки: 1,5…2,5 ms - разрешение: 10 бит
|
Количество дискретных выходов
|
2
|
Тип дискретного выхода
|
Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C)Н.О./Н.З. - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B)нет - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
|
Минимальный коммутируемый ток
|
3 мА в 24 В пост. ток (задаваем. релейная логика)
|
Макс. коммутируемый ток
|
5 A в 250 В пер. ток в резистивные загрузка - cos phi = 1 для задаваем. релейная логика
2 A в 30 В пост. ток в индуктивн. загрузка - L/R = 7 мс для задаваем. релейная логика
5 A в 30 В пост. ток в резистивные загрузка - L/R = 0 мс для задаваем. релейная логика
2 A в 250 В пер. ток в индуктивн. загрузка - cos phi = 0,4 для задаваем. релейная логика
|
Количество дискретных входов
|
7
|
Тип дискретного входа
|
Программируемый (LI1...LI5) в 24 V пост. тока <= 30 V ПЛК уровня 1 3.5 кОм (продолжительность=1,5…2,5 ms)
Устанавливаемый переключателем (LI6) в 24 V пост. тока <= 30 V ПЛК уровня 1 1.5 кОм (продолжительность=1,5…2,5 ms)
Защищенный вход (PWR) в 24 V пост. тока <= 30 V 1.5 кОм
|
Тип дискретных входов
|
Положительный (PWR), 0...2 В (состояние 0), 17...30 В (состояние 1)
Положительный (LI1...LI6), 0...5 В (состояние 0), 11...30 В (состояние 1)
Отрицательн. (LI1...LI6), 16...30 В (состояние 0), 0...10 В (состояние 1)
|
Программы ускорения и замедления
|
S, U или по выбранный заказчиком
Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
|
Торможение до остановки
|
При помощи прикладывания постоянного тока, <60 s
|
Тип защиты
|
Защита от перегрева: привод
Тепловая защита: привод
Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
Исчезновение фазы на входе: привод
Сверхток между выходной фазой и землей: привод
Перенапряжение на шине пост. тока: привод
Откл. в цепи управления: привод
От превышения предельной скорости: привод
Повышенное напряжение питания: привод
Повышенное напряжение линии питания: привод
От исчезновения фазы на входе: привод
Тепловая защита: двигатель
Исчезновение фазы двигателя: двигатель
Отключение питания: привод
Отключение питания: двигатель
|
Электрическая прочность изоляции
|
3535 миля Постоянный ток между зажимами заземления и питания
5092 миля Постоянный ток между зажимами управления и питания
|
Сопротивление изоляции
|
> 1 мОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты
|
Разрешение по частоте
|
Дисплейный блок: 0,1 Гц
Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
|
Протокол порта связи
|
CANopen
Modbus
|
Тип разъема
|
1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
|
Физический интерфейс
|
2х проводный RS 485 для Modbus
|
Кадр передачи
|
RTU для Modbus
|
Скорость передачи
|
9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
|
Формат данных
|
8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
|
Тип смещения
|
Без импеданса для Modbus
|
Кол-во адресов
|
1…247 для Modbus
1…127 для CANopen
|
Способ доступа
|
Ведомый CANopen
|
Рабочее положение
|
По вертикали +/- 10 градусов
|
Цвет оболочки
|
Светло-серый (RAL 7035)
|
Цвет основания корпуса
|
Темно-серый (RAL 7022)
|
Ширина
|
800 mm
|
Высота
|
2362 mm
|
Глубина
|
642 mm
|
Вес нетто
|
440 kg
|