|
ATV71LD14N4Z
Преобразовательлифтовой 5.5 кВ 7.5 Hp - 480В -EMC
|
|
|
Основные характеристики
Краткое название устройства
|
ATV71
|
Назначение продукта
|
Синхронные двигатели
Асинхронные электродвигатели
|
Число фаз
|
3 фазы
|
Пределы напряжения питания
|
323…528 миля
|
Частота сети питания
|
50...60 Гц - 5...5 %
|
Мощность двигателя, кВт
|
5,5 kW, 3 фазы в 380...480 В
|
Мощность двигателя, л.с.
|
7,5 hp, 3 фазы в 380...480 В
|
Линейный ток
|
20,3 A для 380 В 3 фазы 5,5 kW / 7,5 hp
17 A для 480 В 3 фазы 5,5 kW / 7,5 hp
|
Серия
|
Altivar Lift
|
Тип продукта
|
Преобразователь частоты
|
Специальная область применения продукта
|
Лифт
|
Исполнение
|
Со встроенным терминалом с 7-сегментным дисплеем
|
Протокол порта связи
|
Modbus
CANopen
|
[Us] номинальное напряжение сети
|
380...480 В - 15...10 %
|
Фильтр помех
|
Встроен
|
Дополнительные характеристики
Полная мощность
|
13,4 kVA в 380 В 3 фазы 5,5 kW / 7,5 hp
|
Предполагаемый линейный Isc
|
22 kA для 3 фазы
|
Номинальн. выходной ток
|
14,3 A в 4 kHz 380 В 3 фазы 5,5 kW / 7,5 hp
11 A в 4 kHz 460 В 3 фазы 5,5 kW / 7,5 hp
|
Макс. переходной ток
|
19,4 A для 2 с 3 фазы / 5,5 kW / 7,5 hp
|
Выходная частота привода
|
0…599 дюйм
|
Диапазон скоростей
|
1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
1…50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
1…1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигна
|
Точность момента
|
+/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигна
+/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
|
Переходная перегрузка по вращающему моменту
|
170 %, +/- 10 % для 60 с
220 %, +/- 10 % для 2 с
|
Тормозной момент
|
30 % без тормозного резистора
<= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъем
|
Локальная индикация
|
Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
|
Выходное напряжение
|
<= напряжение питания
|
Изоляция
|
Между цепями питания и управления
|
Type of cable for external connection
|
Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
С комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
|
Электрическое соединение
|
Зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Зажим, зажимная способность: 6 mm², AWG 8 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Момент затяжки
|
3 Н·м, 26,5 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
0,6 Н·м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
|
Питание
|
Внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10.5 В постоянный ток +/- 5 %, <10 A, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
Внутреннее питание: 24 В постоянный ток (21…27 миля), <200 A, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
|
Длительность выборки
|
2 ms +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы)
2 ms +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы)
2 ms +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - Аналоговый вход(ы)
2 ms +/- 0,5 мс (Al2) - Аналоговый вход(ы)
|
Время срабатывания
|
R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для Аналоговый выход(ы)
<= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
|
Точность
|
+/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C
+/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C
|
Ошибка линеаризации
|
+/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % (AO1)
|
Тип аналогового выхода
|
AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V Пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит
AO1 логический выход, конфигурируемый программным способ 10 V 20 A
|
Тип дискретного выхода
|
Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
|
Минимальный коммутируемый ток
|
3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
|
Макс. коммутируемый ток
|
5 A в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2)
5 A в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2)
2 A в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2)
2 A в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2)
|
Тип дискретного входа
|
Программируемый (LI1...LI5)24 V пост. тока, с ПЛК уровня 1 - 3500 Ом
Устанавливаемый переключателем (LI6)24 V пост. тока, с ПЛК уровня 1 - 3500 Ом
Датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (LI6) - 0…6 щупы - 1500 Ом
Защищенный вход (PWR)24 V пост. тока - 1500 Ом
|
Тип дискретных входов
|
Положительная логика (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
Логическая схема отрицания (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
Положительная логика (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
Логическая схема отрицания (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
Положительная логика (PWR), < 2 В (состояние 0), > 17 В (состояние 1)
|
Электрическая прочность изоляции
|
3535 миля Постоянный ток между зажимами заземления и питания
5092 миля Постоянный ток между зажимами управления и питания
|
Сопротивление изоляции
|
> 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
|
Разрешение по частоте
|
Дисплейный блок: 0,1 Гц
Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
|
Тип разъема
|
1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
|
Физический интерфейс
|
2х проводный RS 485 для Modbus
|
Кадр передачи
|
RTU для Modbus
|
Скорость передачи
|
9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
|
Формат данных
|
8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
|
Тип смещения
|
Без импеданса для Modbus
|
Кол-во адресов
|
1…247 для Modbus
1…127 для CANopen
|
Control options
|
Коммуникационная карта для Modbus TCP
Коммуникационная карта для Fipio
Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
Коммуникационная карта для Modbus Plus
Коммуникационная карта для Ethernet/IP
Коммуникационная карта для DeviceNet
Коммуникационная карта для Profibus DP
Коммуникационная карта для Profibus DP V1
Коммуникационная карта для Interbus-S
Коммуникационная карта для CC-Link
Интерфейсная плата для датчика положения
Плата расширения вв/выв.
Встроенная программируемая плата контроллера
Плата для мостового крана
|
Количество дискретных входов
|
7
|
Количество дискретных выходов
|
2
|
Количество аналоговых входов
|
2
|
Тип подключения
|
AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V постоянный ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит
AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V постоянный ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак
AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит
|
Количество аналоговых выходов
|
1
|
Способ доступа
|
Ведомый CANopen
|
Профиль управления асинхронным электродви
|
Управление вектором потока с датчиком, стандартный
Управление вектором потока без датчика, система адаптивного управления со стабилизацией мощности
Отношение напряжения/частоты, 5 точки
Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад
Отношение напряжения/частоты, 2 точки
Управление вектором потока без датчика, 2 точки
Управление вектором потока без датчика, стандартный
|
Профиль управления синхронным двигателем
|
Векторное управление с датчиком, стандартный
Векторное управление без датчика, стандартный
|
Программы ускорения и замедления
|
Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении
Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
S, U или по выбранный заказчиком
|
Компенсация проскальзывания вала двигател
|
Подавляемый
Автоматически при любой нагрузке
Недоступно в режиме преобразования напряжение/частот
Регулируем.
|
Частота коммутации
|
1...16 kHz регулируем.
|
Номинальн. частота коммутации
|
8 kHz
|
Минимальное тормозное сопротивление
|
19 Ом
|
Частота сети
|
47,5...63 Гц
|
Тип защиты
|
Защита от перегрева: привод
Тепловая защита: привод
Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
Исчезновение фазы на входе: привод
Сверхток между выходной фазой и землей: привод
Перенапряжение на шине пост. тока: привод
Откл. в цепи управления: привод
От превышения предельной скорости: привод
Повышенное напряжение питания: привод
Повышенное напряжение линии питания: привод
От исчезновения фазы на входе: привод
Тепловая защита: двигатель
Исчезновение фазы двигателя: двигатель
Отключение питания: двигатель
|
Условия эксплуатации
Степень загрязнения
|
2 в соответствии с IEC 61800-5-1
|
Степень защиты IP
|
IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с IEC 61800-5-1
IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с IEC 60529
IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1
IP21 в соответствии с IEC 60529
IP41 на верхней части в соответствии с IEC 61800-5-1
IP41 на верхней части в соответствии с IEC 60529
IP54 на нижней части в соответствии с IEC 61800-5-1
IP54 на нижней части в соответствии с IEC 60529
|
Виброустойчивость
|
1,5 мм размах (частота= 3…13 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
1 gn (частота= 13…200 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
|
Ударопрочность
|
15 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
|
Уровень шума
|
55,6 дБ в соответствии с 86/188/EEC
|
Относительная влажность
|
5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-10…50 °C (Без ухудшения номинальных значений)
|
Рабочая высота
|
<= 1000 м Без ухудшения номинальных значений
1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в
|
Рабочее положение
|
По вертикали +/- 10 градусов
|
Сертификаты
|
UL
NOM 117
CSA
C-Tick
ГОСТ
|
Маркировка
|
СЕ
|
Стандарты
|
МЭК 60721-3-3 класс 3S2
EN 55011 класс A группа 2
IEC 61800-5-1
МЭК 60721-3-3 класс 3C1
IEC 61800-3
МЭК 61800-3 среда 1 категория C3
UL тип 1
МЭК 61800-3 среда 2 категория C3
|
Стиль сборки
|
С радиатором
|
Электромагнитная совместимость
|
Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6
Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с IEC 61000-4-11
|
Контур регулирования
|
Настраиваемый ПИ регулятор
|
Точность скорость
|
+/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигна 0,2 Tn ... Tn
+/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-25…70 °C
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
32,000 cm
|
Package 1 Width
|
27,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Package 1 Weight
|
7,511 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
56,200 kg
|
Экологичность предложения
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
WEEE
|
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|