|
ENN46906
Кабельный стяжной ремешок 200Х2.5 БЕЛ.
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ИЮН 28, 2022
|
|
|
|
|
Основные характеристики
Product range
|
Thorsman
|
Серия
|
Thorsman Cintura
|
Тип продукта
|
Кабельная стяжка
|
Colour
|
Прозрачный
|
Quantity per package
|
Комплект из 100 шт.
|
Дополнительные характеристики
Максимальный диаметр затяжки
|
102 mm
|
Условия эксплуатации
|
В помещении
|
Resistance to tearing
|
Сопротивление разрыву: 22 дН
|
Материал
|
PA (полиамид) 6.6 устойчивый к УФ-излучению
|
Ширина
|
368 mm
|
Ширина
|
4,8 mm
|
Вес нетто
|
0,003 kg
|
Сегмент рынка
|
Малые коммерческие предприятия
|
Условия эксплуатации
Огнестойкость
|
650 °C / 30 с в соответствии с NF C 20-455
|
Огнестойкость
|
Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-40…85 °C
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Экологичность предложения
Директива EC RoHS
|
Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|