|
ENN46925
Кабельный стяжной ремешок 368Х7.6 белый
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ИЮН 28, 2022
|
|
|
|
|
Основные характеристики
Product range
|
Thorsman
|
Серия
|
Thorsman Cintura
|
Тип продукта
|
Кабельная стяжка
|
Colour
|
Черный
|
Quantity per package
|
Комплект из 1000 шт.
|
Дополнительные характеристики
Максимальный диаметр затяжки
|
33 mm
|
Условия эксплуатации
|
Внутр./наружн.
|
Resistance to tearing
|
Сопротивление разрыву: 13,6 дН
|
Материал
|
PA (полиамид) 6.6 устойчивый к УФ-излучению
|
Ширина
|
140 mm
|
Ширина
|
3,6 mm
|
Вес нетто
|
0,001 kg
|
Условия эксплуатации
Огнестойкость
|
650 °C / 30 с в соответствии с NF C 20-455
|
Огнестойкость
|
Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-40…85 °C
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
40,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
3,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
40,0 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
3,0 cm
|
Package 2 Weight
|
516,0 g
|
Экологичность предложения
Директива EC RoHS
|
Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|