|
GS2AF74
вспомогательный контактор сигн. 4p.размер 4
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
TeSys
|
Краткое название устройства
|
GS2AF
|
Тип продукта
|
Вспомогательный контакт
|
Применение контакта
|
Сигнализации срабатывания предохранителя
|
Тип контактов
|
1 переключающ.
|
Работа контактов
|
Мгновенный
|
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду
|
16 A (at 40 °C)
|
[Ie] номинальный рабочий ток
|
12 A в 24 В DC-13
2 A в 48 В DC-13
3 A в 400 В AC-15
4 A в 230 В AC-15
0,4 A в 220 В DC-13
0,6 A в 110 В DC-13
|
Дополнительные характеристики
Совместимость серий продукта
|
TeSys TeSys GS разъединитель с предохранителем
|
Механическая износостойкость
|
30000 циклы
|
Электрическая износостойкость
|
30000 циклы AC-15
|
Совместимость продукта
|
GS
|
Описание полюсов
|
4P
|
Switch rated current
|
1250 A
|
Тип предохранителя
|
DIN
NFC
|
Размер предохранителя
|
4
|
Вес нетто
|
0,045 kg
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
45,0 g
|
Экологичность предложения
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|