Основные характеристики
Серия
|
TeSys
|
Наименование продукта
|
TeSys GS
|
Краткое название устройства
|
GS2L
|
Тип продукта
|
Выключатель-разъединитель-предохранитель
|
Описание полюсов
|
3P
|
Описание защищенных полюсов
|
3t
|
Тип контактов
|
3 НО
|
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
|
160 А в <40 °C
|
[Ie] номинальный рабочий ток
|
125 А в 440 В 2 последовательно включенных полюса на фазу DC-23A
125 А в 440 В 2 последовательно включенных полюса на фазу DC-23B
125 А в 690 В AC-23A
125 А в 690 В AC-23B
160 А в 400 В AC-23A
160 А в 400 В AC-23B
160 А в 500 В AC-23A
160 А в 500 В AC-23B
|
Тип предохранителя
|
BS
|
Размер предохранителя
|
A4
|
Тип сети
|
Постоянный ток
Переменный ток
|
Частота сети
|
50/60 Гц
|
Дополнительные характеристики
Тип рукоятки управления
|
Внешний правый
Выносная передняя
|
Монтажная опора
|
Монтаж на панель
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
750 В переменный ток 50/60 Гц
|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
|
8 кВ
|
Номинальная рабочая мощность, Вт
|
80 кВт в 400 В
110 кВт в 500 В
110 кВт в 690 В
|
Включающая способность
|
1600 A в 400 В AC-23B
|
[Icm] номинальная включающая способность (на КЗ)
|
80 кА в 400 В с защитой с помощью предохранителей gG
|
Отключающая способность
|
1280 А в 400 В (AC-23B)
|
Выдерживаемое короткое замыкание
|
22,7 кА
|
Механическая износостойкость
|
10000 циклы
|
Электрическая износостойкость
|
1000 циклы AC-23A
1000 циклы AC-23B
200 циклы DC-23A
200 циклы DC-23B
|
Соединения – клеммы
|
Силовая цепь: шины20 мм²
Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками50…95 мм²
|
Момент затяжки
|
Силовая цепь: 12 Н·м
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
МЭК 60947-3
|
Сертификаты
|
CE
|
Степень защиты IP
|
IP20 conforming to IEC 60529 (with terminal cover)
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-20…70 °C
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-40…80 °C
|
Огнестойкость
|
850 °C крышка предохранителя в соответствии с МЭК 60695-2-1
960 °C body conforming to IEC 60695-2-1
|
Высота
|
162 мм
|
Ширина
|
190 мм
|
Глубина
|
136,5 мм
|
Вес нетто
|
1,8 кг
|
Тип упаковки
Тип упаковки 1
|
PCE
|
Кол-во едениц в упаковке
|
1
|
Вес упаковки
|
2,342 кг
|
Высота упаковки 1
|
16,8 см
|
Ширина упаковки 1
|
26,2 см
|
Длина упаковки 1
|
16,6 см
|
Тип упаковки 2
|
S03
|
Количество штук в упаковке 2
|
2
|
Вес упаковки 2
|
5,186 кг
|
Высота упаковки 2
|
30 см
|
Ширина упаковки 2
|
30 см
|
Длина упаковки 2
|
40 см
|
Экологичность предложения
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|